n° de catalogue : BVNR-RE36-50
Description: CONNECTEUR AVEC COLLIER-NW36-IP68-N
CUP: 786209952110
Connecteur pour tubes à paroi rigide, PG IP68 en polyamide 6 noir, avec collier. Pour conduits largeur nominale 36, métrique 40. Diamètre intérieur 47 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
High Conduit Pull-out Strength |
Application |
Railway Construction and Other Applications where Metal Tubes Need to be Connected to Flexible Conduit |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur nominale |
NW36 , PG36 |
Longueur |
30.5 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |