n° de catalogue : BVNR-RE1317
Description: CONNECTEUR SANS COLLIER-NW17-IP68-N
CUP: 786209951991
Connecteur pour tubes à paroi rigide, PG IP68 en polyamide 6 noir, sans collier. Pour conduits largeur nominale 17, métrique 20. Diamètre intérieur 20,4 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
High Conduit Pull-out Strength |
Application |
Railway Construction and Other Applications where Metal Tubes Need to be Connected to Flexible Conduit |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur nominale |
NW17 , PG13.5 |
Longueur |
28.5 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |