text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVNDZ-P366GT

Description:  CONN ANTITR-PG36-NW36-IP66-NOIR

CUP: 786209951816

Connecteur anti-traction droit IP66, filets PG en polyamide noir. Pour conduits largeur nominale 36, métrique 40.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccord antitraction

Application

For Cable Protection Systems In a Wide Range of Applications

Spécifications

Matériau

Polyamide 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW36 , PG36

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant