n° de catalogue : BVNDZ-M253GT
Description: CONN ANTITRACTION-M25X1.5W23-IP66-N
CUP: 786209951687
Connecteur métrique anti-traction droit IP66, noir en polyamide 6. Filet métrique M25x1,5. Pour conduits largeur nominale 23, métrique 25. Longueur du filetage 8 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very high impact resistance
- Easy installation, simply push the conduit in
- High conduit pull-out strength
- Very good chemical properties
- Free from halogens and cadmium
- Integrated strain relief optimally holds and seals cables
- If several conductors are used with the connectors multiple sealing inserts should be considered
- Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)
- For separation of damp and dry areas
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées. Sert à la séparation d'emplacements humides et secs. |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 |
Classe d'isolation |
IP66 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
M25 |
Cote de température |
-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
NW23 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |