text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVNDZ-M162GT

Description:  CONN ANTITRACTION-M16X1.5W12-IP66-N

CUP: 786209951663

Connecteur métrique anti-traction droit IP66, noir en polyamide 6. Filet métrique M16x1,5. Pour conduits largeur nominale 12, métrique 16. Longueur du filetage 8 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very high impact resistance
  • Easy installation, simply push the conduit in
  • High conduit pull-out strength
  • Very good chemical properties
  • Free from halogens and cadmium
  • Integrated strain relief optimally holds and seals cables
  • If several conductors are used with the connectors multiple sealing inserts should be considered
  • Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)
  • For separation of damp and dry areas

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées. Sert à la séparation d'emplacements humides et secs.

Spécifications

Matériau

Polyamide 6

Classe d'isolation

IP66

Couleur

Noir

Connexion

M16

Cote de température

-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Grosseur

NW12

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici