n° de catalogue : BVND-S48GT
Description: PMAFIX-INSERABLE-NW48-IP66-NOIR
CUP: 786209951649
Accessoire pour conduit largeur nominale 48 pour se connecter au mur.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la construction de machinerie lourde et de véhicules ferroviaires |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 |
Classe d'isolation |
IP66 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
PG48 |
Cote de température |
-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
NW48 |