n° de catalogue : BVND-P428GT
Description: CONNECTEUR DROIT-PG42-NW48-IP66-N
CUP: 786209951625
Connecteur IP66, droit en polyamide de couleur noire. Filets PG 42. Pour conduits de largeur nominale de 48, métrique 50. Longueur du filetage 12 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la construction de machinerie lourde et de véhicules ferroviaires |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 |
Classe d'isolation |
IP66 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
PG42 |
Cote de température |
-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
NW48 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |