text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVND-P366GT

Description:  CONNECTEUR DROIT-PG36-NW36-IP66-N

CUP: 786209951601

Connecteur IP66, droit en polyamide de couleur noire. Filets PG 36. Pour conduits de largeur nominale de 36, métrique 40. Longueur du filetage 12 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la construction de machinerie lourde et de véhicules ferroviaires

Spécifications

Matériau

Polyamide 6

Classe d'isolation

IP66

Couleur

Noir

Connexion

PG36

Cote de température

-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Grosseur

NW36

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici