n° de catalogue : BVND-P137GT-11
Description: CONNECTEUR DROIT-PG13-NW17-IP66-N
CUP: 786209951519
Connecteur PG droit en polyamide 6, noir. Filet PG 13,5. Pour conduits largeur nominal 17, métrique 20. Longueur du filetage 11 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la construction de machinerie lourde et de véhicules ferroviaires |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 |
Classe d'isolation |
IP66 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
PG13.5 |
Cote de température |
-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
NW17 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |