text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVND-P117GT-11

Description:  CONNECTEUR DROIT-PG11-NW17-IP66-N

CUP: 786209951472

Connecteur PG droit en polyamide 6, noir. Filet PG 11. Pour conduits largeur nominal 17, métrique 20. Longueur du filetage 11 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la construction de machinerie lourde et de véhicules ferroviaires

Spécifications

Matériau

Polyamide 6

Classe d'isolation

IP66

Couleur

Noir

Connexion

PG11

Cote de température

-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Grosseur

NW17

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici