text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVND-P110GT-8

Description:  CONN DROIT-PG11-NW10-IP66-NOIR 8MM

CUP: 786209951441

Connecteur PG droit en polyamide 6, noir. Filet PG 11. Pour conduits largeur nominal 10, métrique 12. Longueur du filetage 8 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la construction de machinerie lourde et de véhicules ferroviaires

Spécifications

Matériau

Polyamide 6

Classe d'isolation

IP66

Couleur

Noir

Connexion

PG11

Cote de température

-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Grosseur

NW07

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici