n° de catalogue : BVND-P070GT-8
Description: CONN DROIT-PG07-NW10-IP66-NOIR 8MM
CUP: 786209951342
Connecteur PG droit en polyamide 6, noir. Filet PG 7. Pour conduits largeur nominal 10, métrique 12. Longueur du filetage 8 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la construction de machinerie lourde et de véhicules ferroviaires |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 |
Classe d'isolation |
IP66 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
PG07 |
Cote de température |
-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
NW10 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |