text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVND-N098GT

Description:  CONNECTEUR DROIT-NPT 2-NW48-IP66-N

CUP: 786209951304

Connecteur droit noir, filets NPT en polyamide 6. Assure une connextion anti-vibration aux conduits PMAFLEX. Filet NPT 2 pouces. Pour conduits largeur nominale 48, métrique 50. IP66.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very high impact resistance
  • Vibration proof connection to PMAFLEX conduits
  • High conduit pull-out strength
  • Very good chemical properties
  • Free from halogens and cadmium
  • Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)
  • Easy installation, simply push the conduit in
  • Can be easily re-opened with a screwdriver

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées

Spécifications

Matériau

Polyamide 6

Classe d'isolation

IP66

Couleur

Noir

Connexion

2 pouces

Cote de température

-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Grosseur

NW48

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici