text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVND-M506GT

Description:  CONNECTEUR DROIT-M50-NW36-IP66-N

CUP: 786209951212

Connecteur métrique droit noir IP66 en polyamide 6. Filet métrique M50x1,5. Pour conduits largeur nominale 36, métrique 40. Longueur hors tout 72 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very high impact resistance
  • Vibration proof connection to PMAFLEX conduits
  • High conduit pull-out strength
  • Very good chemical properties
  • Free from halogens and cadmium
  • Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)
  • Easy installation, simply push the conduit in
  • Can be easily re-opened with a screwdriver

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées

Spécifications

Matériau

Polyamide 6

Classe d'isolation

IP66

Couleur

Noir

Connexion

M50

Cote de température

-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Grosseur

NW36

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici