n° de catalogue : BVND-M409GT-10
Description: CONN DROIT-M40-NW29-IP66-NOIR 10MM
CUP: 786209951205
Connecteur métrique droit noir IP66 en polyamide 6. Filet métrique M40x1,5. Pour conduits largeur nominale 29, métrique 32. Longueur hors tout 60 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very high impact resistance
- Vibration-proof connection to PMAFLEX conduits
- Easy mounting
- High conduit pull-out strength
- Can be easily re-opened with a screwdriver
- Very good chemical properties
- Free from halogens and cadmium
- Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 |
Classe d'isolation |
IP66 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
M40 |
Cote de température |
-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
NW29 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |