n° de catalogue : BVND-M329GT
Description: CONNECTEUR DROIT-M32-NW29-IP66-N
CUP: 786209951168
Connecteur métrique droit noir IP66 en polyamide 6. Filet métrique M32x1,5. Pour conduits largeur nominale 29, métrique 32. Longueur hors tout 56 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very high impact resistance
- Vibration proof connection to PMAFLEX conduits
- High conduit pull-out strength
- Very good chemical properties
- Free from halogens and cadmium
- Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)
- Easy installation, simply push the conduit in
- Can be easily re-opened with a screwdriver
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 |
Classe d'isolation |
IP66 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
M32 |
Cote de température |
-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
NW29 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |