n° de catalogue : BVND-M323GT-10
Description: CONN DROIT-M32-NW23-IP66-NOIR 10MM
CUP: 786209951151
Connecteur métrique droit noir IP66 en polyamide 6. Filet métrique M32x1,5. Pour conduits largeur nominale 23, métrique 25. Longueur hors tout 55,5 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 |
Classe d'isolation |
IP66 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
M32 |
Cote de température |
-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
NW23 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |