text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVND-M207GT-8

Description:  CONN DROIT-M20-NW17-IP66-NOIR 8MM

CUP: 786209951106

Connecteur métrique droit noir IP66 en polyamide 6. Filet métrique M20x1,5. Pour conduits largeur nominale 17, métrique 20. Longueur hors tout 47,5 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very high impact resistance
  • Vibration-proof connection to PMAFLEX conduits
  • Easy mounting
  • High conduit pull-out strength
  • Can be easily re-opened with a screwdriver
  • Very good chemical properties
  • Free from halogens and cadmium
  • Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées

Spécifications

Matériau

Polyamide 6

Classe d'isolation

IP66

Couleur

Noir

Connexion

M20

Cote de température

-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Grosseur

NW17

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici