text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVND-G043GT

Description:  CONNECTEUR DROIT-G3/4-NW23-IP66-N

CUP: 786209950956

Connecteur VN noir IP66 droit, filets Whitworth en polyamide. Filet Whitworth 3/4 pouce. Pour conduit largeur nominale 23, métrique 25.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées

Spécifications

Matériau

Polyamide 6

Classe d'isolation

IP66

Couleur

Noir

Connexion

3/4 pouce

Cote de température

-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Grosseur

NW23

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici