text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVIVG-U569

Description:  PMAADAPT-2 1/4-NW29-MIL-IP68

CUP: 786209950826

Adaptateur de filets femelles UNEF pour connecteurs MIL C 5015, polyamide, IP66, noir. Filet UNEF 2-1/4 pouces-16 UN. Pour conduits largeur nominale 29, métrique 32.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very high impact resistance
  • Vibration proof connection to PMAFLEX conduits
  • High conduit pull-out strength
  • Very good chemical properties
  • Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
  • Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées

Spécifications

Matériau

Polyamide 6

Classe d'isolation

IP68

Couleur

Noir

Connexion

2-1/4 pouces

Cote de température

-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW29

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici