n° de catalogue : BVIVG-U439
Description: PMAADAPT-1 3/4-NW29-MIL-IP68
CUP: 786209950741
Adaptateur de filets femelles UNEF pour connecteurs MIL C 5015, polyamide, IP66, noir. Filet UNEF 1-3/4 pouce-18 UNS. Pour conduits largeur nominale 29, métrique 32.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very high impact resistance
- Vibration proof connection to PMAFLEX conduits
- High conduit pull-out strength
- Very good chemical properties
- Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
- Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 |
Classe d'isolation |
IP68 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
1-3/4 pouce |
Cote de température |
-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
NW29 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |