text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVIVG-U433GT

Description:  FTNG FEM1-3/4IN NW23 PA6 IP68GT BLK

CUP: 786210059211

Adaptateur de filets femelles UNEF pour connecteurs MIL C 5015, polyamide, IP66GT, noir. Filet UNEF 1-3/4 pouce-18 UNS. Pour conduits largeur nominale 23, métrique 25.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la construction de machinerie, de véhicules et de véhicules à traction

Spécifications

Matériau

Polyamide 6

Classe d'isolation

IP68GT

Couleur

Noir

Connexion

1-3/4 pouce

Cote de température

-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW23

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici