n° de catalogue : BVIVG-U357GT
Description: FTNG PA6 NW17 FEM 1-7/16IN IP68 BLK
CUP: 786210163734
PMAFIX Black Female Thread Adapter with UNEF Threads and O-Ring, Material - Polyamide 6, IP68GT, Thread Size - 1-7/16 Inch -18, Conduit Size NW - 17
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 |
Classe d'isolation |
IP68GT |
Couleur |
Noir |
Connexion |
1-7/16 pouce |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
NW17 |