text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVIVG-U297GT

Description:  FTNG PA6 NW17 FEM 1-3/16IN IP68 BLK

CUP: 786210163703

PMAFIX Black Female Thread Adapter with UNEF Threads and O-Ring, Material - Polyamide 6, IP68GT, Thread Size - 1-3/16 Inch -18, Conduit Size NW - 17
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées

Spécifications

Matériau

Polyamide 6

Classe d'isolation

IP68GT

Couleur

Noir

Connexion

1-3/16 pouce

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW17

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant