n° de catalogue : BVIVG-U292GT
Description: FTNG FEM1-3/16IN NW12 PA6 IP68GT BL
CUP: 786210059204
Adaptateur de filets femelles UNEF pour connecteurs MIL C 5015, polyamide, IP66GT, noir. Filet UNEF 1-3/16 pouce-18. Pour conduits largeur nominale 12, métrique 16.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la construction de machinerie, de véhicules et de véhicules à traction |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 |
Classe d'isolation |
IP68GT |
Couleur |
Noir |
Connexion |
1-3/16 pouce |
Cote de température |
-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
NW12 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |