text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVIRA-U180

Description:  PMAADAPT-3/4-NW10-IP68-AMP

CUP: 786209950192

Adaptateur de filets femelles UNEF pour connecteurs AMP série CPC, polyamide 6, IP68, noir. Filet UNEF 1/4 pouce-20. Pour conduits largeur nominale 10, métrique 12.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very high impact resistance
  • Suitable for the AMP connector series CPC
  • Vibration proof connection to PMAFLEX conduits
  • High conduit pull-out strength
  • Very good chemical properties
  • Free from halogens and cadmium
  • Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées

Spécifications

Matériau

Polyamide 6

Classe d'isolation

IP68

Couleur

Noir

Connexion

3/4 pouce

Cote de température

-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW10

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici