n° de catalogue : BVIR-P112
Description: PMAADAPT-PG11-NW12-IP68-NOIR
CUP: 786209950536
Adaptateur de filets femelle PG, polyamide 6 IP68 noir. Filet PG 11. Pour conduits largeur nominale 12, métrique 16.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la construction de machinerie, de véhicules et de véhicules à traction. |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 |
Classe d'isolation |
IP68 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
PG11 |
Cote de température |
-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
NW12 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |