n° de catalogue : BVIR-M406
Description: PMAADAPT-M40X1.5-NW36-IP68-NOIR
CUP: 786209950482
Adaptateur de filets métriques femelles IP68 en polyamide 6 noir. Filet métrique M40x1,5. Pour conduits largeur nominale 36, métrique 40.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very high impact resistance
- Vibration-proof connection to PMAFLEX conduits
- High conduit pull-out strength
- Very good chemical properties
- Free from halogens and cadmium
- Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 |
Classe d'isolation |
IP68 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
M40 |
Cote de température |
-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
NW36 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |