text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVIR-M257

Description:  PMAADAPT-M25X1.5-NW17-IP68-NOIR

CUP: 786209950468

Adaptateur de filets métriques femelles IP68 en polyamide 6 noir. Filet métrique M25x1,5. Pour conduits largeur nominale 17, métrique 20.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very high impact resistance
  • Vibration-proof connection to PMAFLEX conduits
  • High conduit pull-out strength
  • Very good chemical properties
  • Free from halogens and cadmium
  • Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées

Spécifications

Matériau

Polyamide 6

Classe d'isolation

IP68

Couleur

Noir

Connexion

M25

Cote de température

-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW17

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici