n° de catalogue : BVIMV-U568
Description: EMCFIX 2-1/4-NW48-IP68-NOIR
CUP: 786209950154
Connecteur femelle noir en polyamide et aluminium plaqué nickel. Filet UNEF 2-1/4 pouces-16. Pour conduits largeur nominale 48.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé |
Classe d'isolation |
IP68 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
2-1/4 pouces |
Cote de température |
-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
NW48 |