n° de catalogue : BVIMV-U323-14
Description: EMCFIX 1-5/16-NW23-IP68-NOIR
CUP: 786209950130
Connecteur femelle noir en polyamide et aluminium plaqué nickel. Filet UNEF 1-5/16 pouce-18. Pour conduits largeur nominale 23.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé |
Classe d'isolation |
IP68 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
1-5/16 pouce |
Cote de température |
-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
NW23 |