text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVIMV-U267-14

Description:  EMCFIX 1-1/16-NW17-IP68-NOIR

CUP: 786209950109

Connecteur femelle noir en polyamide et aluminium plaqué nickel. Filet UNEF 1-1/16 pouce-18. Pour conduits largeur nominale 17.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées

Spécifications

Matériau

Polyamide 6 avec filetage en laiton nickelé

Classe d'isolation

IP68

Couleur

Noir

Connexion

1-1/16 pouce

Cote de température

-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW17

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant