text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVIDG-U433GT

Description:  PMAADAPT-1 3/4-NW23-MIL-IP66

CUP: 786209949929

Adaptateur de filets femelles UNEF pour connecteurs MIL C 5015, polyamide, IP66, noir. Filet UNEF 1-3/4 pouce-18 UNS. Pour conduits largeur nominale 23, métrique 25.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • One-piece connector
  • Hand opening not possible
  • Easy mounting, just push in to conduit
  • Can be re-opened with a screwdriver
  • High pull-out strength values
  • Very high impact resistance
  • Vibration-proof connection to PMAFLEX conduits

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la construction de machinerie, de véhicules et de véhicules à traction

Spécifications

Matériau

Polyamide 6

Classe d'isolation

IP66

Couleur

Noir

Connexion

1-3/4 pouce

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW23

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici