n° de catalogue : BVIDG-U242GT
Description: PMAADAPT-1-NW17-MIL-IP66
CUP: 786209949851
Adaptateur de filets femelles UNEF pour connecteurs MIL C 5015, polyamide, IP66, noir. Filet UNEF 1 pouce-20. Pour conduits largeur nominale 12, métrique 16.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- One-piece connector
- Hand opening not possible
- Easy mounting, just push in to conduit
- Can be re-opened with a screwdriver
- High pull-out strength values
- Very high impact resistance
- Vibration-proof connection to PMAFLEX conduits
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la construction de machinerie, de véhicules et de véhicules à traction |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 |
Classe d'isolation |
IP66 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
1 pouce |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
NW12 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |