text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVIDB-U267GT

Description:  PMAADAPT SOURIAU-1 1/16-NW17-IP66

CUP: 786209949769

Adaptateur de filets femelles UNEF pour connecteurs Souriau UTG 6/ITT Cannon Trident, polyamide, IP66, noir. Filet UNEF 1-1/16 pouce-18. Pour conduits largeur nominale 17, métrique 20.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very high impact resistance
  • Vibration proof connection to PMAFLEX conduits
  • Easy installation, simply push the conduit in
  • High conduit pull-out strength
  • Can be easily re-opened with a screwdriver
  • Very good chemical properties
  • Free from halogens and cadmium
  • Fits both conduit profiles - fine (T) and coarse (G)

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées

Spécifications

Matériau

Polyamide 6

Classe d'isolation

IP66

Couleur

Noir

Connexion

1-1/16 pouce

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW17

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici