text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVIDB-U232GT

Description:  PMAADAPT SOURIAU-15/16-NW12-IP66

CUP: 786209949745

Adaptateur de filets femelles UNEF pour connecteurs Souriau UTG 6/ITT Cannon Trident, polyamide, IP66, noir. Filet UNEF 15/16 pouce-20. Pour conduits largeur nominale 12, métrique 16.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very high impact resistance
  • Vibration proof connection to PMAFLEX conduits
  • Easy installation, simply push the conduit in
  • High conduit pull-out strength
  • Can be easily re-opened with a screwdriver
  • Very good chemical properties
  • Free from halogens and cadmium
  • Fits both conduit profiles - fine (T) and coarse (G)

Descriptors

Category

Electrical fittings

Application

For Cable Protection Systems In a Wide Range of Applications

Specifications

Material

Polyamide 6

Insulation Class

IP66

Color

Black

Connection

15/16 Inch

Classifications

Brand Name

PMA

Dimensions

Size

NW12 , 15/16 Inch Thread

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici