n° de catalogue : BVIDA-U403GT
Description: PMAADAPT-1 5/8-NW23-IP66-AMP
CUP: 786209949707
Adaptateur de filets femelles UNEF pour connecteurs AMP série CPC, polyamide 6, IP66, noir. Filet UNEF 1-5/8 pouce-18. Pour conduits largeur nominale 23, métrique 25.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very high impact resistance
- Suitable for the AMP connector series CPC
- Vibration proof connection to PMAFLEX conduits
- High conduit pull-out strength
- Easy installation, simply push the conduit in
- Can be easily re-opened with a screwdriver
- Very good chemical properties
- Free from halogens and cadmium
- Fits both conduit profiles, fine (T) and coarse (G)
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 |
Classe d'isolation |
IP66 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
1-5/8 pouce |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
NW23 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |