n° de catalogue : BVIDA-U237GT
Description: PMAADAPT-15/16-NW17-IP66-AMP
CUP: 786209949660
Adaptateur de filets femelles UNEF pour connecteurs AMP série CPC, polyamide 6, IP66, noir. Filet UNEF 15/16 pouce-20. Pour conduits largeur nominale 17, métrique 20.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very high impact resistance
- Suitable for the AMP connector series CPC
- Vibration proof connection to PMAFLEX conduits
- High conduit pull-out strength
- Easy installation, simply push the conduit in
- Can be easily re-opened with a screwdriver
- Very good chemical properties
- Free from halogens and cadmium
- Fits both conduit profiles, fine (T) and coarse (G)
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 |
Classe d'isolation |
IP66 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
15/16 pouce |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
NW17 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |