text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVEMV-M638-14

Description:  EMCFIX-M63X1.5-NW48-G=14MM-IP68-N

CUP: 786209949288

Connecteur noir IP68. Filet métrique M63x1,5. Pour conduits largeur nominale 48. Longueur de filetage 14 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées

Spécifications

Matériau

Polyamide 6 avec fils en aluminium plaqué nickel

Classe d'isolation

IP68

Couleur

Noir

Connexion

M63

Cote de température

-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW48

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant