n° de catalogue : BVEMV-M207-10
Description: EMCFIX-M20X1.5-NW17-G=10MM-IP68-N
CUP: 786209949165
Connecteur noir IP68. Filet métrique M20x1,5. Pour conduits largeur nominale 17. Longueur de filetage 10 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 avec fils en aluminium plaqué nickel |
Classe d'isolation |
IP68 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
M20 |
Cote de température |
-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
NW17 |