text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVBV-M506

Description:  COUDE ARRONDI 90D-M50X1.5-NW36-IP68

CUP: 786209949066

Connecteur métrique arrondi 90 degrés IP68, noir en polyamide. Filet métrique M50x1,5. Pour conduits largeur nominale 36, métrique 40. Longueur du filetage 19 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Smooth elbow allows easy guidance through connector
  • Easy threading of wires and cables
  • Easy installation
  • High pull-out strength
  • Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Application

For Use In Machine Building and Plant Construction Industries

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

CSA

Dimensions

Grosseur

M50

Grosseur nominale

NW36

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici