n° de catalogue : BVBV-M329
Description: COUDE ARRONDI 90D-M32X1.5-NW29-IP68
CUP: 786209949035
Connecteur métrique arrondi 90 degrés IP68, noir en polyamide. Filet métrique M32x1,5. Pour conduits largeur nominale 29, métrique 32. Longueur du filetage 15 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Smooth elbow allows easy guidance through connector
- Easy threading of wires and cables
- Easy installation
- High pull-out strength
- Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Application |
For Use In Machine Building and Plant Construction Industries |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
M32 |
Grosseur nominale |
NW29 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |