text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVBV-M323

Description:  COUDE ARRONDI 90D-M32X1.5-NW23-IP68

CUP: 786209949028

Connecteur métrique arrondi 90 degrés IP68, noir en polyamide. Filet métrique M32x1,5. Pour conduits largeur nominale 23, métrique 25. Longueur du filetage 15 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Smooth elbow allows easy guidance through connector
  • Easy threading of wires and cables
  • Easy installation
  • High pull-out strength
  • Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Application

For Use In Machine Building and Plant Construction Industries

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

CSA

Dimensions

Grosseur

M32

Grosseur nominale

NW23

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici