n° de catalogue : BVBV-M253
Description: COUDE ARRONDI 90D-M25X1.5-NW23-IP68
CUP: 786209949004
Connecteur métrique arrondi 90 degrés IP68, noir en polyamide. Filet métrique M25x1,5. Pour conduits largeur nominale 23, métrique 25. Longueur du filetage 12 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Smooth elbow allows easy guidance through connector
- Easy threading of wires and cables
- Easy installation
- High pull-out strength
- Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Application |
For Use In Machine Building and Plant Construction Industries |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
M25 |
Grosseur nominale |
NW23 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |