n° de catalogue : BVBD-M508GT
Description: COUDE ARRONDI 90D-M50X1.5-NW48-IP66
CUP: 786209948922
Connecteur métrique arrondi 90 degrés IP66, noir en polyamide. Filet métrique M50x1,5. Pour conduits largeur nominale 48, métrique 50. Longueur du filetage 19 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- One-piece connector
- Hand opening not possible
- Easy mounting, just push into conduit
- Can be re-opened with a screwdriver
- High pull-out strength
- Smooth elbow allows easy guidance through connector
- Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)
- Easy threading of wires and cables
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Application |
For Use In High Quality Installations and Machine Construction |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
M50 |
Grosseur nominale |
NW48 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |