text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVBD-M323GT

Description:  COUDE ARRONDI 90D-M32X1.5-NW23-IP66

CUP: 786209948878

Connecteur métrique arrondi 90 degrés IP66, noir en polyamide. Filet métrique M32x1,5. Pour conduits largeur nominale 23, métrique 25. Longueur du filetage 15 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • One-piece connector
  • Hand opening not possible
  • Easy mounting, just push into conduit
  • Can be re-opened with a screwdriver
  • High pull-out strength
  • Smooth elbow allows easy guidance through connector
  • Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)
  • Easy threading of wires and cables

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Application

For Use In High Quality Installations and Machine Construction

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

CSA

Dimensions

Grosseur

M32

Grosseur nominale

NW23

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici