text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVBD-M257GT

Description:  COUDE ARRONDI 90D-M25X1.5-NW17-IP66

CUP: 786209948861

Connecteur métrique arrondi 90 degrés IP66, noir en polyamide. Filet métrique M25x1,5. Pour conduits largeur nominale 17, métrique 20. Longueur du filetage 12 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • One-piece connector
  • Hand opening not possible
  • Easy mounting, just push into conduit
  • Can be re-opened with a screwdriver
  • High pull-out strength
  • Smooth elbow allows easy guidance through connector
  • Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)
  • Easy threading of wires and cables

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Application

For Use In High Quality Installations and Machine Construction

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

CSA

Dimensions

Grosseur

M25

Grosseur nominale

NW17

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici