n° de catalogue : BVAV-N069
Description: COUDE 45DEG-NPT1-NW29-45-IP68-NOIR
CUP: 786209948717
Coude VA noir IP68 45 degrés, filets NPT en polyamide. Filet NPT 1 pouce. Pour conduits largeur nominale 29, métrique 32.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Extremely high impact resistance
- Vibration proof connection to PMAFLEX conduits
- Easy installation
- High conduit pull-out strength
- Very good chemical properties
- Free from halogens and cadmium
- Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Application |
For Cable Protection Systems In a Wide Range of Applications |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
1 Inch NPT |
Grosseur nominale |
NW29 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |