text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVAV-M506

Description:  COUDE 45DEG-M50-NW36-45-IP68-NOIR

CUP: 786209948656

Coude métrique noir IP68, 45 degrés en polyamide 6. Filet métrique M50x1,5. Pour conduits largeur nominale 36, métrique 40. Longueur du filetage 19 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Extremely high impact resistance
  • Vibration proof connection to PMAFLEX conduits
  • Easy installation
  • High conduit pull-out strength
  • Very good chemical properties
  • Free from halogens and cadmium
  • Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Application

For Cable Protection Systems In a Wide Range of Applications

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

M50

Grosseur nominale

NW36

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici