text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BVAV-M207GT

Description:  FITTING PA6 NW17 M20 45D IP68OP BLK

CUP: 786210162416

PMAFIX 45 Degree One-Piece Black Elbow, Material - Polyamide 6, IP68GT, Thread Type - Metric, Thread Size - M20 X 1.5, Conduit Size NW - 17
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Application

For Cable Protection Systems In a Wide Range of Applications

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

Filet M20

Grosseur nominale

NW17

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant